Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einschnitt 70 (mit feiner Ecke R) DV-SEHH-R02

Einschnitt 70 (mit feiner Ecke R) DV-SEHH-R02

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-SEHH4030-R02
DV-SEHH4040-R02
DV-SEHH4045-R02
DV-SEHH4050-R02
DV-SEHH6060-R02
DV-SEHH6070-R02
DV-SEHH6080-R02
DV-SEHH6090-R02
DV-SEHH6100-R02
DV-SEHH6120-R02
DV-SEHH6140-R02
DV-SEHH6160-R02
DV-SEHH6200-R02
DV-SEHH8250-R02
DV-SEHH8300-R02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Other Processing Applications Features Specifications

57.19 €

5 Arbeitstage 310466020Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

62.23 €

5 Arbeitstage 412466019Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

67.27 €

5 Arbeitstage 4.515466020Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

67.27 €

5 Arbeitstage 515466019Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

72.49 €

5 Arbeitstage 6156660-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

93.38 €

5 Arbeitstage 720687524Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

87.51 €

5 Arbeitstage 8206875-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

92.39 €

5 Arbeitstage 9256108029Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

113.62 €

5 Arbeitstage 102561080-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

108.12 €

5 Arbeitstage 1230612100-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

168.63 €

5 Arbeitstage 143561610542Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

213.28 €

5 Arbeitstage 1640616110-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

300.30 €

5 Arbeitstage 2045620125-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

919.83 €

5 Arbeitstage 2550825140-Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

1,132.63 €

5 Arbeitstage 306083216567Value Coat/Shoulder GrindingThe chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopicallyFor finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen Type Hohe Schräge Machining Application Seite
Blade tip shape Mikro-R Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Coating DV Value Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support