Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einschnitt-Schaftfräser, geschweißte Ecke, DZ-SEPL

Einschnitt-Schaftfräser, geschweißte Ecke, DZ-SEPL

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SEPL6160
DZ-SEPL6200
DZ-SEPL6250
DZ-SEPL6300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Other Processing Applications Specifications Material type

243.82 €

5 Arbeitstage 167016150Shoulder MillingFor building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade lengthDZ Coating (TiAlN-Based)

582.10 €

5 Arbeitstage 2010020180Shoulder MillingFor building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade lengthDZ Coating (TiAlN-Based)

926.69 €

5 Arbeitstage 2510025180Shoulder MillingFor building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade lengthDZ Coating (TiAlN-Based)

1,400.34 €

5 Arbeitstage 3011032200Shoulder MillingFor building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade lengthDZ Coating (TiAlN-Based)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Coating TiAlN Machining Application Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support