[Features]
· Suitable for high-efficiency machining.
Teilenummer |
---|
MGN-M8-17-S16 |
MGN-M10-30-S20 |
MGN-M12-35-S25 |
MGN-M16-37-S32 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimensions/φD2 (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/MD | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 97 | 17 | 16 | 4 | 15.5 | M8 | 0.13 | ||
246.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 30 | 20 | 4 | 19 | M10 | 0.21 | ||
255.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 105 | 35 | 25 | 4 | 24 | M12 | 0.36 | ||
269.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 107 | 37 | 32 | 6 | 29 | M16 | 0.56 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Sonstige | Mounting Method | Schaftausführung | Finish category | Behandlung |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | End Mill Shank Type | Dimensions/θn° | - | With/Without Coolant Holes | Available |
DIJET
Standardpreis 242.35 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 103.15 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 117.00 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
BIG KAISER
Standardpreis 46.22 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 277.64 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 193.07 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 193.07 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 193.07 €
Lieferzeit: 25 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.