Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitze zum Drehen 55° rhombische Form/negativ/mit Loch DNMG-SF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DNMG150408-SF-JC8015

Teilenummer
DNMG150408-SF-JC8015
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Inscribed Circle
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter

12.78 €

5 Arbeitstage Coating12.704.765.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
work material Edelstahl Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ
Selfishly Freihändig Nose R 0.8 Material type JC8015

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze zum Drehen 55° rhombische Form/negativ/mit Loch DNMG-SF, die Teilenummer ist DNMG150408-SF-JC8015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DNMG150408-SF-JC8015.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support