• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spitze zum Drehen 55° rhombische Form/negativ/mit Loch DNMG-UR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNMG150404-UR-PX90
DNMG150408-UR-PX90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nose R Material Inscribed Circle
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter

12.73 €

4 Arbeitstage 0.4Cermet12.704.765.16

12.73 €

6 Arbeitstage 0.8Cermet12.704.765.16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 2
work material Steel Rake angle Negative Selfishly No-hand
Material type PX90

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support