Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spitze zum Drehen dreieckige Form/negative/mit Loch TNMG-SF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNMG160408-SF-JC5015

Teilenummer
TNMG160408-SF-JC5015
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Inscribed Circle
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter

9.48 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Coating9.5254.763.81

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 3
work material Edelstahl Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ
Selfishly Freihändig Nose R 0.8 Material type JC5015

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze zum Drehen dreieckige Form/negative/mit Loch TNMG-SF, die Teilenummer ist TNMG160408-SF-JC5015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNMG160408-SF-JC5015.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support