Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräser für hitzebeständige Legierung (mit Minuten-Ecke R) DV-SCMS-Ausführung

Schaftfräser für hitzebeständige Legierung (mit Minuten-Ecke R) DV-SCMS-Ausführung

Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DV-SCMS6060
DV-SCMS6080
DV-SCMS6100
DV-SCMS8120
DV-SCMS8160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Other Processing Applications Specifications

79.68 €

5 Arbeitstage 6156650Value Coat/Shoulder GrindingFor heat-resistant alloys, with a microscopic rounding in the corner of the cutting blade, solves the problem of chipping in the corner section, 6/8 flutes/torsion angle 45°

96.00 €

5 Arbeitstage 8206870Value Coat/Shoulder GrindingFor heat-resistant alloys, with a microscopic rounding in the corner of the cutting blade, solves the problem of chipping in the corner section, 6/8 flutes/torsion angle 45°

101.73 €

5 Arbeitstage 102561075Value Coat/Shoulder GrindingFor heat-resistant alloys, with a microscopic rounding in the corner of the cutting blade, solves the problem of chipping in the corner section, 6/8 flutes/torsion angle 45°

144.00 €

5 Arbeitstage 1226812100Value Coat/Shoulder GrindingFor heat-resistant alloys, with a microscopic rounding in the corner of the cutting blade, solves the problem of chipping in the corner section, 6/8 flutes/torsion angle 45°

279.73 €

5 Arbeitstage 1632816100Value Coat/Shoulder GrindingFor heat-resistant alloys, with a microscopic rounding in the corner of the cutting blade, solves the problem of chipping in the corner section, 6/8 flutes/torsion angle 45°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Titan Type Hohe Schräge Machining Application Seite
Blade tip shape Mikro-R Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Coating DV Value Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support