• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dedizierter Mop, rotierend (KMO-490S dediziert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMO-17

Teilenummer
KMO-17
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Material (Mop Unit) Material (Mop Head) Mass
(g)
Amount Of Content

28.92 €

4 Arbeitstage Recommended for those requiring an extra.Polypropylene, Stainless SteelPolypropylene, Microfiber7001 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mop Type Rotation Mop Main body: option(mm) Option Width(mm) 400
Depth(mm) 400 Height(mm) 1020~1310 Collar Orange
Amount Of Content 1 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Sie befinden sich auf der Seite für Dedizierter Mop, rotierend (KMO-490S dediziert), die Teilenummer ist KMO-17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMO-17.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support