Dedizierter Mop, rotierend (KMO-540S dediziert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMO-22

Teilenummer
KMO-22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Features 2 Material (Mop Unit) Material (Mop Head) Mass
(g)
Amount Of Content

33.12 €

4 Arbeitstage A Microfiber Mop that Can Be Used with or Without WaterIt catches dirt well.Polypropylene, Stainless SteelPolypropylene, Microfiber9901 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mop Type Rotation Mop Main body: option(mm) Option Width(mm) 450
Depth(mm) 450 Height(mm) 1040~1340 Collar Orange
Amount Of Content 1 Set (Mop Body (Handle) X 1, Mop Head X 1)

Sie befinden sich auf der Seite für Dedizierter Mop, rotierend (KMO-540S dediziert), die Teilenummer ist KMO-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMO-22.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support