• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartfaltbox mit externem Deckel vorn 657 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDOL-75-BU
HDOL-75-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Detailed colors Material Applicable Product Mass
(g)
Amount Of Content

18.82 €

5 Arbeitstage BlueBluePolypropyleneFor HDOC-75L10001 pc.

18.82 €

5 Arbeitstage WhiteTransparencyPolypropyleneFor HDOC-75L10001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 657 External Shape Depth(mm) 447 External Height(mm) 20
Product Type Folding container Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support