• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartfaltbox mit integriertem Deckel blau/weiß

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDOH-20L-BU
HDOH-20L-CL
HDOH-40L-BU
HDOH-40L-CL
HDOH-50L-BU
HDOH-50L-CL
HDOH-75L-BU
HDOH-75L-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Product Internal Dimensions
(mm)
When Folding
(mm)
Detailed colors Mass
(g)
Amount Of Content

27.75 €

3 Arbeitstage 20360260280Blue330×230×260360×260×85Blue14251 pc.

27.75 €

3 Arbeitstage 20360260280White330×230×260360×260×85Clear14251 pc.

40.56 €

3 Arbeitstage 40530365290Blue490×333×260530×365×95Blue24801 pc.

40.19 €

5 Arbeitstage 40530365290White490×333×260530×365×95Clear24801 pc.

43.37 €

5 Arbeitstage 50530365330Blue490×333×310530×365×95Blue24801 pc.

43.37 €

5 Arbeitstage 50530365330White490×333×310530×365×95Clear24801 pc.

72.85 €

5 Arbeitstage 75650440340Blue600×405×310650×440×90Blue45101 pc.

72.85 €

5 Arbeitstage 75650440340White600×405×310650×440×90Clear45101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folding container Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support