• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartfaltbox externe Front 360/530 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDOC-20L-BU
HDOC-20L-CL
HDOC-50L-BU
HDOC-50L-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Product Internal Dimensions
(mm)
When Folding
(mm)
Detailed colors Applicable Product Mass
(g)
Amount Of Content

20.04 €

3 Arbeitstage 360260270Blue333×230×260360×260×70BlueCompatible Lid: HDOL-2011251 pc.

20.04 €

3 Arbeitstage 360260270White333×230×260360×260×70ClearCompatible Lid: HDOL-2011251 pc.

29.46 €

3 Arbeitstage 530365320Blue490×333×310530×365×80BlueCompatible Lid: HDOL-405019801 pc.

29.46 €

3 Arbeitstage 530365320White490×333×310530×365×80ClearCompatible Lid: HDOL-405019801 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folding container Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support