• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartfaltbox externe Front 530/650 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDOC-40L-BU
HDOC-40L-CL
HDOC-75L-BU
HDOC-75L-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Product Internal Dimensions
(mm)
When Folding
(mm)
Detailed colors Features 1 Material Mass
(g)
Amount Of Content

29.71 €

3 Arbeitstage 530365270Blue490×333×260530×365×70BlueCan be compactly folded when not in use.Polypropylene18001 pc.

29.71 €

3 Arbeitstage 530365270White490×333×260530×365×70ClearCan be compactly folded when not in use.Polypropylene18001 pc.

57.22 €

3 Arbeitstage 650440320Blue600×405×310650×440×80BlueCan be compactly folded when not in use.Polypropylene36001 pc.

56.86 €

5 Arbeitstage 650440320White600×405×310650×440×80ClearCan be compactly folded when not in use.Polypropylene36001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folding container Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support