• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartfaltbox mit Deckel und externer Front 372/536 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDOL-20-BU
HDOL-20-CL
HDOL-4050-BU
HDOL-4050-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
Color Detailed colors Material Applicable Product Mass
(g)
Amount Of Content

12.51 €

3 Arbeitstage 372268BlueBluePolypropyleneLid for HDOC-20L2431 pc.

12.51 €

3 Arbeitstage 372268WhiteTransparencyPolypropyleneLid for HDOC-20L2431 pc.

12.63 €

5 Arbeitstage 536371BlueBluePolypropyleneLid for HDOC-40L, HDOC-50L6081 pc.

12.63 €

5 Arbeitstage 536371WhiteTransparencyPolypropyleneLid for HDOC-40L, HDOC-50L6081 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Height(mm) 18 Product Type Folding container Other Option
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support