• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gitter-Palette, Typ Spule SC/SCS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SC-1
SC-2
SC-3
SC-3-1/2
SC-4
SC-4-1/2
SC-15
SCS-3
SCS-4
SCS-5
SCS-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Load
(kg)
Nominal Dimensions (Depth)
(mm)
Nominal Dimensions (Opening)
(mm)
Nominal Dimensions (Height)
(mm)
Wire diameter
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Mass
(kg)
Door Leg height
(mm)
Amount Of Content

166.81 €

4 Arbeitstage 300500800540328 x 2815Fully open1001 unit

338.39 €

4 Arbeitstage 1000650900680650×5038Semi-Open1001 unit

394.18 €

4 Arbeitstage 15008001000850650×5050Semi-Open1001 unit

328.01 €

4 Arbeitstage 10008001000510650×5037Fully open1001 unit

644.44 €

4 Arbeitstage 200010001200900650×5072Semi-Open1001 unit

431.81 €

4 Arbeitstage 100010001200510650×5048Fully open1001 unit

217.63 €

4 Arbeitstage 5005008005404.825 x 2522Fully open1001 unit

353.74 €

4 Arbeitstage 10008001000850650×10043Semi-Open1001 unit

489.79 €

4 Arbeitstage 100010001200900650×10059Semi-Open1001 unit

498.52 €

10 Arbeitstage 1000105010501000650×10059Semi-Open1001 unit

802.24 €

4 Arbeitstage 1000110015001100650×10093Semi-Open971 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Steel Product Type Net pallet Stacking Quantity 4
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support