• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sanquin-Palette mit Lenkrolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM-3S
CML-4S
CMS-3S
CMS-4S
SC-1S
SC-2S
SC-3-1/2S
SC-3S
SC-4-1/2S
SC-4S
SCS-3S
SCS-4S
SCS-5S
SCS-6S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Load
(kg)
Nominal Dimensions (Depth)
(mm)
Nominal Dimensions (Opening)
(mm)
Nominal Dimensions (Height)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Depth)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Opening)
(mm)
Effective Inner Dimensions (Height)
(mm)
Wire diameter
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Caster Diameter
(φ)
Mass
(kg)
Door Amount Of Content

584.18 €

8 Arbeitstage 5008001000950770950700650×5015062Fully open1 unit

762.79 €

8 Arbeitstage 5001000120010009701150750650×5015079Fully open1 unit

542.65 €

8 Arbeitstage 5008001000950770950700650×10015056Fully open1 unit

674.31 €

8 Arbeitstage 5001000120010009701150750650×10015071Fully open1 unit

272.16 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 300500800570450750400328 x 2810020Fully open1 unit

497.25 €

8 Arbeitstage 500650900780600850530650×5015047Semi-Open1 unit

486.88 €

8 Arbeitstage 5008001000610750950360650×5015046Fully open1 unit

553.05 €

8 Arbeitstage 5008001000950750950700650×5015059Semi-Open1 unit

590.68 €

8 Arbeitstage 500100012006109501150360650×5015058Fully open1 unit

803.31 €

8 Arbeitstage 5001000120010009501150750650×5015082Semi-Open1 unit

512.60 €

8 Arbeitstage 5008001000950750950700650×10015053Semi-Open1 unit

648.66 €

8 Arbeitstage 5001000120010009501150750650×10015070Semi-Open1 unit

657.39 €

8 Arbeitstage 50010501050110010001000850650×10015070Semi-Open1 unit

970.96 €

8 Arbeitstage 50011001500120010501450950650×100150104Semi-Open1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Steel Product Type Net pallet Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support