• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Büroschrank HG-321

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HG-321

Teilenummer
HG-321
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features 1 Features 2 Features 3 Material
(Main Body)
Material
(rivets)
Material
(Rail/Screw/Key)
Estimate of Items to be Stored Mass
(kg)
Amount Of Content

166.01 €

9 Arbeitstage Deep type cabinets are ideal for inner cases and A4 files, and shallow type cabinets for small items storage.A metal rail that can be pulled out easily is used.With convenient casters for movement.Polypropylene (40% Recycled PP)AluminumSteelDrawer (deep /A4 file case (width 240 X height 310 X thickness 20 mm (20 sets9.11 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 639 Frontage(mm) 425 Depth(mm) 509
Collar Black Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Büroschrank HG-321, die Teilenummer ist HG-321.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HG-321.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support