Büroablage Höhe 554/630 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OCE-600R
OCE-S700R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Numbers of drawers Height
(mm)
Drawer dimensions
(Level)
Drawer internal dimensions
(mm)
Material
(Top Plate/Frame)
Material
(Drawer)
Caster Height During Installation
(mm)
Mass
(kg)
Features Amount Of Content

68.72 €

6 Arbeitstage 6630Medium: 6Medium: 260X360X77Polypropylene Resin (45% Recycled)Styrene resin (Uses 45% Recycled PS)6804This type has 6 middle drawers, suitable for desk side.1 unit

68.91 €

6 Arbeitstage 7554Shallow Model: 7Shallow Model: 260X360X55Polypropylene Resin (45% Recycled)Styrene resin (Uses 45% Recycled PS)6044This type has 7 shallow drawers, suitable for under desk.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) Up to 500 Collar Light Gray Frontage Details(mm) 320
Depth(mm) 390 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support