• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Büroablage (10–11 Zwischenfächer/8 flache und 5 mittlere Ablagen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OCE-1000R

Teilenummer
OCE-1000R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material
(Top Plate/Frame)
Material
(Drawer)
Caster Height During Installation
(mm)
Mass
(kg)
Features Amount Of Content

105.35 €

7 Arbeitstage Polypropylene Resin (45% Recycled)Styrene resin (Uses 45% Recycled PS)10846.5Available in medium (10 steps) which is ideal for use horizontally across the cabinet.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) Up to 500 Numbers of drawers 10 Collar Light Gray
Frontage Details(mm) 320 Depth(mm) 390 Height(mm) 1034
Drawer dimensions(Level) Medium: 10 Drawer internal dimensions(mm) Medium: 260X360X77 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Büroablage (10–11 Zwischenfächer/8 flache und 5 mittlere Ablagen), die Teilenummer ist OCE-1000R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OCE-1000R.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support