Hersteller-Teilenummer: OVDSJ-007.98
Marke: OMIKOGYO
Preis: 145.68 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OVDSJ-007.98
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 7.98 | Groove Length L(mm) | 42 | work material | Gusseisen / Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 85 | Shank Type | Schaftfräserschaft |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Shank diameter (d)(mm) | 8 |
Shank tolerance | 0~-0.009 | Drill Diameter Crossing | ±0.002 | Torsional Angle | Right blade straight blade |
Number of flutes | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall V Bohrer, ±0,02 kurze Größe, die Teilenummer ist OVDSJ-007.98.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OVDSJ-007.98.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften