Hartmetall mit verdrehtem V-Bohrer, ±0,002 lange Größe

Hartmetall mit verdrehtem V-Bohrer, ±0,002 lange Größe
  • Mengenrabatt

For more precise, more efficient operation. Twisted V drill to support next generation high speed machining. A drill with oil hole that makes full use of state-of-the-art technology.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4NT

 

6NT

Teilenummer
TVDLJ-002.98-OH
TVDLJ-002.99-OH
TVDLJ-003.00-OH
TVDLJ-003.98-OH
TVDLJ-003.99-OH
TVDLJ-004.00-OH
TVDLJ-004.98-OH
TVDLJ-004.99-OH
TVDLJ-005.00-OH
TVDLJ-005.98-OH
TVDLJ-005.99-OH
TVDLJ-006.00-OH
TVDLJ-006.98-OH
TVDLJ-006.99-OH
TVDLJ-007.00-OH
TVDLJ-007.98-OH
TVDLJ-007.99-OH
TVDLJ-008.00-OH
TVDLJ-008.98-OH
TVDLJ-008.99-OH
TVDLJ-009.00-OH
TVDLJ-009.98-OH
TVDLJ-009.99-OH
TVDLJ-010.00-OH
TVDLJ-010.98-OH
TVDLJ-010.99-OH
TVDLJ-011.00-OH
TVDLJ-011.98-OH
TVDLJ-011.99-OH
TVDLJ-012.00-OH
TVDLJ-012.98-OH
TVDLJ-012.99-OH
TVDLJ-013.00-OH
TVDLJ-013.98-OH
TVDLJ-013.99-OH
TVDLJ-014.00-OH
TVDLJ-014.98-OH
TVDLJ-014.99-OH
TVDLJ-015.00-OH
TVDLJ-015.98-OH
TVDLJ-015.99-OH
TVDLJ-016.00-OH
TVDLJ-016.98-OH
TVDLJ-016.99-OH
TVDLJ-017.00-OH
TVDLJ-017.98-OH
TVDLJ-017.99-OH
TVDLJ-018.00-OH
TVDLJ-018.98-OH
TVDLJ-018.99-OH
TVDLJ-019.00-OH
TVDLJ-019.98-OH
TVDLJ-019.99-OH
TVDLJ-020.00-OH
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length (L1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Shank tolerance Drill Diameter Crossing Torsional Angle Number of flutes

-

63 Arbeitstage 2.9840854030~-0.006±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 2.9940854030~-0.006±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 340854030~-0.006±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 3.9850954040~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 3.9950954040~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°4

126.03 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 450954040~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 4.98601054050~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°4

-

63 Arbeitstage 4.99601054050~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°4

137.31 €

Verfügbar 63 Arbeitstage 5601054050~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 5.98701154060~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 5.99701154060~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 6701154060~-0.008±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 6.98801254070~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 6.99801254070~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 7801254070~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 7.98901404580~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

178.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.99901404580~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

178.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8901404580~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 8.981051554590~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 8.991051554590~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 91051554590~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 9.9811516545100~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 9.9911516545100~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1011516545100~-0.009±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 10.9812518050110~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 10.9912518050110~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1112518050110~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 11.9813519050120~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

341.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 11.9913519050120~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

341.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1213519050120~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 12.9814520555130~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 12.9914520555130~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1314520555130~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 13.9815521555140~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 13.9915521555140~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1415521555140~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 14.9816522555150~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 14.9916522555150~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1516522555150~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 15.9817524060160~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 15.9917524060160~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 1617524060160~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 16.981852506017.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 16.991852506017.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 171852506017.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 17.982002656018.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 17.992002656018.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

837.14 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 182002656018.00~-0.011±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 18.982102756019.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 18.992102756019.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 192102756019.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 19.982202906520.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 19.992202906520.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

-

63 Arbeitstage 202202906520.00~-0.013±0.002Right blade right torsion 15°6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole Available

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support