Teilenummer
|
---|
NNPT-1/2-40 |
NNPT-1/2-60 |
NNPT-1/2-80 |
NNPT-1/4-20 |
NNPT-1/4-40 |
NNPT-1/4-60 |
NNPT-1/8-40 |
NNPT-3/8-30 |
NNPT-3/8-50 |
NNPT-3/8-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Size | Bore Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/2 | 8 | 40 | 387-3030 | 154 | ||
45.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/2 | 8 | 60 | 387-3048 | 159 | ||
46.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/2 | 8 | 80 | 387-3056 | 163 | ||
28.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/4 | 4 | 20 | 387-3064 | 26 | ||
29.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | PT1/4 | 4 | 40 | 387-3072 | 30 | ||
31.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/4 | 4 | 60 | 387-3081 | 32 | ||
31.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT1/8 | 4 | 40 | 387-3099 | 22 | ||
34.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT3/8 | 6 | 30 | 387-3102 | 64 | ||
35.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT3/8 | 6 | 50 | 387-3111 | 68 | ||
37.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | PT3/8 | 6 | 70 | 387-3129 | 73 |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Features | The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. | Material | Steel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Size
Bore Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften