Point Fit (Düse)

Point Fit (Düse)
[Features]
· The angle of the spray outlet can be adjusted.
· Maintains its orientation better than resin nozzles even with a high flow rate.
· A metal nozzle that can withstand relatively high hydraulic pressure for circulating the coolant liquid. Even at the maximum inclination angle, the flow rate will not decrease.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNPT-1/2-40
NNPT-1/2-60
NNPT-1/2-80
NNPT-1/4-20
NNPT-1/4-40
NNPT-1/4-60
NNPT-1/8-40
NNPT-3/8-30
NNPT-3/8-50
NNPT-3/8-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

44.07 €

1 6 Arbeitstage PT1/2840387-3030154

45.22 €

1 6 Arbeitstage PT1/2860387-3048159

46.53 €

1 6 Arbeitstage PT1/2880387-3056163

28.70 €

1 6 Arbeitstage PT1/4420387-306426

29.85 €

1 5 Arbeitstage PT1/4440387-307230

31.14 €

1 6 Arbeitstage PT1/4460387-308132

31.76 €

1 6 Arbeitstage PT1/8440387-309922

34.77 €

1 6 Arbeitstage PT3/8630387-310264

35.90 €

1 6 Arbeitstage PT3/8650387-311168

37.21 €

1 6 Arbeitstage PT3/8670387-312973

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Features The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. Material Steel

Technischer Support