• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drehmaschine

Drehmaschine

[Features]
· A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.
[Applications]
· Workpiece support and runout prevention.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC-3N
LC-4N
LC-5N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?shank Overall Length
(mm)
Body Diameter
(mm)
Center Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Application

231.02 €

4 Arbeitstage MT31664622109-0348820A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

254.30 €

4 Arbeitstage MT42015630109-03561500A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

446.30 €

4 Arbeitstage MT52366535109-03642600A buffering structure that absorbs the thermal expansion of the workpiece has been adopted, using various needle roller bearings and thrust ball bearings.Workpiece support and runout prevention.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type High Hardness Semi-High Speed Type Accuracy(mm) 0.005

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support