Schirmförmige Drehmaschine

Schirmförmige Drehmaschine
[Features]
· With bearing.
[Applications]
· As a tool for centering holes at the pipe center.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLK-2
TLK-3A
TLK-3B
TLK-4A
TLK-4B
TLK-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
shank Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

200.32 €

1 6 Arbeitstage MT26412312230-6115750

230.97 €

1 6 Arbeitstage MT37513719230-61231060

261.63 €

1 6 Arbeitstage MT311014930230-61312500

414.34 €

1 6 Arbeitstage MT413019130230-61404000

819.30 €

1 6 Arbeitstage MT415020235230-61586000

819.30 €

1 6 Arbeitstage MT515022932230-61665500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features With bearing. Application As a tool for centering holes at the pipe center. Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S45C)
Material 1 Hardening abrasive

Technischer Support