Air Jet (1 Düsensatz)

Air Jet (1 Düsensatz)
[Features]
· It is a cooling method that does not use cutting fluid.
· Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature.
· Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy.
· A cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
[Applications]
· For cooling the blade and workpiece during cutting process.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AJ-CS

Teilenummer
AJ-CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.62 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Trusco Code 220-3669 Features It is a cooling method that does not use cutting fluid. Cooling air can be as much as 31°C lower than the outside air. Since no machine is used, there is no breakdown and maintenance is easy. It is a cooling device for dry processing applying 'Vortex Theory'.
Application For cooling the blade and workpiece during cutting process. Operating Air Pressure(MPa) 0.2–0.5 Discharge port 1/8
Compressed Air Supply Inlet R1/4 Mass 450 g/set Air Consumption Amount(L/min) 190~440
Accessory Hose nipple Specifications Compatible Fluid: air

Sie befinden sich auf der Seite für Air Jet (1 Düsensatz) , die Teilenummer ist AJ-CS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AJ-CS.

Technischer Support