Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AJ-C
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Trusco Code | 220-4029 | Mass(g) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature. Since it is cooling air, cutting fluid is not necessary. | Operating Air Pressure(MPa) | 0.2–0.5 | Connection screw | R1/4 |
Accessory | Hose nipple | Specifications | Compatible Fluid: compressed air |
Sie befinden sich auf der Seite für „Air Jet“ (Kühlsystem-Hauptgerät) , die Teilenummer ist AJ-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AJ-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften