Teilenummer
|
---|
CL-2H03 |
CL-4H03 |
P-CL-2H03 |
P-CL-4H03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Size | Length (mm) | Trusco Code | Mass | Details Type | The Number of each bag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 95 | 230-3485 | 100 g/Bag | 10 pieces | 10 pcs. | ||
117.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/2 | 97 | 231-5742 | 200 g/Bag | 10 pieces | 10 pcs. | ||
18.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 95 | 230-3574 | 10g | 1 piece | - | |||
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 97 | 231-5751 | 20g | 1 piece | - |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Link | 1 | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Size
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften