„Kühlmittelbuchse“ (1 / 4 drehbare Düse) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (1 / 4 drehbare Düse)
[Features]
· Removable.
· As it moves, the orientation can be adjusted.
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2N11
CL-2N12
P-CL-2N11
P-CL-2N12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Trusco Code Hole Diameter Mass
(g/bag)
Details Type

113.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10230-44311/32 x 1610010 pieces

86.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10230-44491/16 x 1610010 pieces

13.15 €

1 6 Arbeitstage 1230-44571/32 x 16101 pieces

13.15 €

1 6 Arbeitstage 1230-44651/16 x 16101 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Nominal Size 1/4 Length(mm) 46
Nozzle Width(mm) 41 Material Polyacetal

Technischer Support