Teilenummer
|
---|
CL-2N15 |
CL-4N15 |
P-CL-2N15 |
P-CL-4N15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Bore Diameter | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/16 | 34 | 230-2951 | 50 | 10 pieces | ||
78.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/8 | 48 | 230-2969 | 100 | 10 pieces | ||
9.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/16 | 34 | 230-3019 | 5 | 1 pieces | |||
10.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/8 | 48 | 230-3027 | 10 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Bore Diameter
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften