• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Kühlmittelbuchse“ (Y-Anschlussstück)

„Kühlmittelbuchse“ (Y-Anschlussstück)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-CL-4F04
P-CL-6F04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)

8.81 €

1 6 Arbeitstage 1/2×1/436230-450310

13.46 €

1 6 Arbeitstage 3/4×1/241231-585816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte The Number of each bag(piece) 1 Details Type 1 pieces
Material Polyacetal

Technischer Support