Teilenummer
|
---|
CL-2M01S |
CL-4M01S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Size | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/4 | 73 | 230-4171 | 22 | ||
14.19 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1/2 | 96 | 230-4180 | 22.5 |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | The Number of each bag(piece) | 2 | Mounting Hole Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g/bag) | 20 | Internal Diameter(mm) | 7.5 | Material | Polyacetal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Size
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften