„Kühlmittelbuchse“ (1 / 4-Muffe / Innengewinde Rc1 / 8 Dual-Typ) 【1-10 Stk. pro Packung】

„Kühlmittelbuchse“ (1 / 4-Muffe / Innengewinde Rc1 / 8 Dual-Typ)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-2S02
P-CL-2S02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
The Number of each bag
(piece)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

46.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10230-37525010 pieces

6.47 €

1 6 Arbeitstage 1230-378751 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Nominal Size 1/4 Length(mm) 21
Material Polyacetal

Technischer Support