Teilenummer
|
---|
CL-2B01 |
CL-2B02 |
CL-2B03 |
CL-3B02 |
CL-3B03 |
CL-4B01 |
CL-4B02 |
CL-4B03 |
P-CL-2B01 |
P-CL-2B02 |
P-CL-2B03 |
P-CL-3B02 |
P-CL-3B03 |
P-CL-4B01 |
P-CL-4B02 |
P-CL-4B03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Thread Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | - | 36 | 230-3035 | 100 | Connection Valve (10 pcs) | ||
99.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4NPT(13.2) | 41 | 230-3116 | 100 | Male Thread Type Valve (10 pcs) | ||
111.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4NPT(13.2) | 45.3 | 230-3345 | 100 | Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included) | ||
103.08 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/8NPT(16.6) | 49 | 230-3124 | 140 | Male Thread Type Valve (10 pcs) | ||
112.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/8NPT(16.6) | 50 | 230-3353 | 160 | Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included) | ||
140.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | - | 57.5 | 230-3043 | 300 | Connection Valve (10 pcs) | ||
129.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/2NPT(21.0) | 61 | 230-3132 | 300 | Male Thread Type Valve (10 pcs) | ||
129.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 1/2NPT(21.0) | 63 | 230-3361 | 300 | Female Thread Diameter Valve (10 pcs Included) | ||
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | - | 36 | 230-3051 | 10 | Connection Valve (1 pcs) | |||
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/4NPT(13.2) | 41 | 230-3256 | 10 | Male Thread Type Valve (1 pc) | |||
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/4 | 1/4NPT(13.2) | 45.3 | 230-3523 | 10 | Female Thread Diameter Valve (1 pc Included) | |||
16.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/8 | 3/8NPT(16.6) | 49 | 230-3264 | 14 | Male Thread Type Valve (1 pc) | |||
16.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 3/8 | 3/8NPT(16.6) | 50 | 230-3531 | 16 | Female Thread Diameter Valve (1 pc Included) | |||
20.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | - | 57.5 | 230-3060 | 30 | Connection Valve (1 pcs) | |||
20.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/2NPT(21.0) | 61 | 230-3272 | 30 | Male Thread Type Valve (1 pc) | |||
20.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1/2 | 1/2NPT(21.0) | 63 | 230-3540 | 30 | Female Thread Diameter Valve (1 pc Included) |
Loading...
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Material | Polyacetal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Thread Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften