Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

„Osborne“ Industriebürstenadapter

„Osborne“ Industriebürstenadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F00201
F00211
F00212
F00221
F00222
F00242
F00243
F00244
F00245
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter Trusco Code Features Mass

4.19 €

5 Arbeitstage 9.536.35383-3577The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

2.73 €

5 Arbeitstage 12.76.35383-3585The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

2.73 €

5 Arbeitstage 12.79.53383-3593The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

5.32 €

5 Arbeitstage 15.96.35383-3607The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

5.32 €

5 Arbeitstage 15.99.53383-3615The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

7.83 €

5 Arbeitstage 22.29.53383-3623The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.1g

7.85 €

5 Arbeitstage 22.212.7383-3631The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.2g

7.85 €

6 Arbeitstage 22.215.9383-3640The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.2g

7.85 €

5 Arbeitstage 22.219383-3658The Osborne brush can be attached to arbors of each size without eccentricity by using a dedicated adapter.2g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Montageadapter

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support