Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Drahtbox Typ BS, blau, mit Lenkrolle (BS-140K-B)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS-140K-B

Teilenummer
BS-140K-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter Frontage
(mm)
Outer Diameter Depth
(mm)
Capacity
(L)
Outer Diameter Height
(mm)
Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Caster Amount Of Content

-

1 19 Arbeitstage 798519140538724445415460-60018440φ75 (Swivel: 2 Pcs, Fixed: 2 Pcs) / Rubber Wheel1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Blau Material (Main Body) Polypropylen Product Type Drahtbox
Details Type With casters OP (Color Symbol) B Features Type with casters. Very strong mesh type which is ideal for storage, transportation and cleaning of vegetables and fruits, as well as industrial components and food items.
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support