CMS Kobaltsäge, oxidiertes Produkt (kreisrundes Produkt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMS02
CMS07
CMS11
CMS12
CMS15
CMS17
CMS18
CMS20
CMS33
CMS41
CMS42
CMS44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Drive hole core distance
(mm)
Number of Pieces Pin Hole Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)

126.95 €

1 10 Arbeitstage 250245 ~ 5028.5 ~ 932

186.06 €

1 10 Arbeitstage 2802.56341132

183.11 €

1 10 Arbeitstage 3002502931.8

197.14 €

1 10 Arbeitstage 3002.5502931.8

210.44 €

1 10 Arbeitstage 30026341132

210.44 €

1 10 Arbeitstage 30026341140

197.14 €

1 10 Arbeitstage 3002.56341140

210.44 €

1 10 Arbeitstage 3152.56341132

337.52 €

1 10 Arbeitstage 36036341140

337.52 €

1 10 Arbeitstage 3702.56641145

350.08 €

1 10 Arbeitstage 37036641150

337.52 €

1 10 Arbeitstage 3702.58041550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material HSS-Stahl Surface Treatment Oxidized item
blade type Round Blade Coating Non-Coated External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+1
Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Technischer Support