Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BH-81
Product Type | Schräge Bürste | Outer Diameter(mm) | 100 | Wire diameter(mm) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 16 | Fitting Diameter(mm) | 65 | Hair length(mm) | 20 |
Maximum Number of Rotation(rpm) | 12,000 | Grindstone diameter(mm) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelbürste, mit Schleifborsten #60, die Teilenummer ist BH-81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BH-81.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.