Temporary Frame Nail Bag - Rivet Tack With Gusset

Temporary Frame Nail Bag - Rivet Tack With Gusset

Comes With Swing Pocket And Back Slit Strong Rivet Specifications H: 375 x W: 275 x T: 70 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0HL-307B

 

0HL-307N

 

0HL-307W

Teilenummer
HL-307B
HL-307N
HL-307W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Features 1 Amount Of Content

37.92 €

6 Arbeitstage BlackBelt Loop Reinforcement1 pc.

37.92 €

6 Arbeitstage Navy BlueBelt Loop Reinforcement1 pc.

37.92 €

6 Arbeitstage WhiteBelt Loop Reinforcement1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Carry Bag Size(mm) Total Length 375 x Width 275 x Gusset Width 70
Material (Body) Artificial Suede / Nylon / (Bracket) Stainless Steel Specification 1 With Swing Pocket Specification 2 Strong Rivet (reinforced corner and bottom part)
Specification 3 With a back slit Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support