• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Black Split Leather Ratchet Holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE-15

 

CE-35C

Teilenummer
CE-15
CE-35C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Specification 1 Specification 2 Specification 3 Features 1 Amount Of Content

9.64 €

6 Arbeitstage Total Length 310 x Width 60Neck lengthIncludes Can-Belt Supported Width 60 mm1 pc.

11.67 €

6 Arbeitstage Total Length 285 x Width 60PatternedWith HingeDouble SeamBelt Supported Width 50 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Tool holder Material Black Cow Split Leather
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support