Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrzweck-Kernbohrer UR21

Mehrzweck-Kernbohrer UR21

[Features]
· A core drill for vibration that provides both precision and efficiency with its blade shape optimal for hard wall materials, etc.
· Basic models are available from narrow diameters to large bores.
· Long type with an effective length of 200 mm.
· Blade tip conveys vibrations and rotations, breaking up the work material as it cuts, for speedy hole drilling.
· Use rotation mode for gypsum boards and soft siding boards.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UR-VL65ST

Teilenummer
UR-VL65ST
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Center Drill (Part Number)

137.04 €

9 Arbeitstage 2CB-260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application For vibration, long Product Name VL Series Details Type Set
Shank Type straight shank Bore Diameter(mm) 65 Effective Length(mm) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck-Kernbohrer UR21, die Teilenummer ist UR-VL65ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UR-VL65ST.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support