• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Radbürste mit Welle, Paquinfaser (Tampico)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-50

Teilenummer
SW-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.11 €

Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Wheel Brush Outer Diameter(mm) 75 Shaft Diameter(mm) 6
Material Tampico Thickness 13 Fitting Diameter 38
Shaft length 35

Sie befinden sich auf der Seite für Radbürste mit Welle, Paquinfaser (Tampico), die Teilenummer ist SW-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-50.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support