• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Biegsame Kondensatorbürste gezopft mit Welle, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-211
CD-212
CD-213
CD-214
CD-215
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)

18.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10

18.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 13

18.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16

18.16 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 19

18.96 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Torsional brush Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Brass Shaft length 100 Overall Length 150

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support