Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Radbürste mit Schnellmontageadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BWP-75

Teilenummer
BWP-75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

15.09 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 75 Material Tampico
Thickness 13 Fitting Diameter 38 Shaft length 27

Sie befinden sich auf der Seite für Radbürste mit Schnellmontageadapter, die Teilenummer ist BWP-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BWP-75.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support