Weich und schlank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SH-165S

Teilenummer
SH-165S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring Verfügbar Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.7 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 4
Main body: option Main Body JAN Code 4953880513138 Weight(g) 165
Material Chrome Vanadium Steel Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Sie befinden sich auf der Seite für Weich und schlank, die Teilenummer ist SH-165S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH-165S.

Technischer Support