• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2Way Zange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STH-65
STH-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Category Plier Type Overall Length
(mm)
With or without Spring Parts Type Maximum Opening Width
(mm)
Opening Aperture Adjustment Cuttable Diameter
(mm)
Nominal Dimensions
(mm)
Tip Component Thickness
(mm)
Main body: option JAN Code Weight
(g)
Material Hardening Surface Treatment Details Features

15.63 €

3 Arbeitstage Parts---Blade Tip-----Option495388059111220Hard Rubber--Applicable Part Number: STH-200, 3 sets2-way pliers, replacement rubber pad for STH-200

29.04 €

3 Arbeitstage PliersPliers203NA-2522.62005.5Main Body4953880592225255High Carbon Steel S55CComplete anti-oxidation treatmentNickel Chromium PlatingDimensions when rubber pad is not installed (weight when not installed 245 g)-

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support