• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachzange, 115 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FP-115

Teilenummer
FP-115
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Hardness Width
(mm)
Material (grip) Material (Main Body)

30.95 €

4 Arbeitstage 54Body/HRC43 to 47 / Blade Parts: HRC55 to 5947CowhideHigh Carbon Steel S55C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Main body: option Main Body JAN Code 4953880834325

Sie befinden sich auf der Seite für Flachzange, 115 mm, die Teilenummer ist FP-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FP-115.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support