Seitenzange, 115 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SN-115

Teilenummer
SN-115
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Hardness Width
(mm)
Material (grip) Material (Main Body)

29.11 €

5 Arbeitstage 54Body/HRC43 to 47 / Blade Parts: HRC55 to 5947CowhideHigh Carbon Steel S55C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Nippers Nipper Type Nippers Overall Length(mm) 115
With or without Spring Available Cutting Capacity (Cord φ) 1.0 Main body: option Main Body
JAN Code 4953880844324

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenzange, 115 mm, die Teilenummer ist SN-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SN-115.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support