Teilenummer |
---|
WH-250 |
WH-250D |
WH-250S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Maximum Opening (mm) | Adjustment (Steps) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Material | Cuttable Diameter | JAN Code | Application | Features | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12 € | 4 Arbeitstage | 47 | 5 | 252 | 340 | High Carbon Steel S55C | - | 4953880431104 | Water leakage repair of water supply pipes, etc. | Vinyl grip that fits comfortably in your hand. | Resin for Replacement No.48 | ||
19.36 € | 4 Arbeitstage | 47 | 5 | 257 | 330 | Chrome Vanadium Steel | - | 4953880441103 | Water leakage repair of water supply pipes, etc. | The handle has a flathead screwdriver. | Resin for Replacement No.48 | ||
19.97 € | 4 Arbeitstage | 46 | 8 | 252 | 335 | High Carbon Steel S55C | - | 4953880451102 | Water leakage repair of water supply pipes, etc. | Opening width adjustable in 8 stages to provide the exact fit for grasping objects. Adjustment with spring built in mechanism for quick continuous operations. Vinyl grip that fits comfortably in your hand. | Resin for Replacement No.48 |
Loading...
Nominal Dimensions(mm) | 250 | Tip Component Thickness(mm) | 12 | Hardening | Complete anti-oxidation treatment |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Cation Electrodeposition Coating |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.