Pro-Wipe Strong-Handtücher【900-1,600 Stk. pro Packung】

Pro-Wipe Strong-Handtücher
[Merkmale]
Papiertuch, das fusselfrei ist und auch in nassem Zustand genügend Festigkeit besitzt, geeignet zum Abwischen von Wasser und Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIO-PP-008
DIO-PP-009
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sheet size
(mm)
Size (L x W x H)
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

113.80 €

1,600 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 198×230250×105×8549020116223792821 Pack (100 Sheets)

135.00 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 405×280140×205×10049020116216623471 Pack (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Papierabfälle Shape Blatt Type Trocken
Material Pulp, PP Features The wipe retains its strength even after getting wet with water. Wash and use pop-up type. Application Wiping off water, oil, liquids, and dirt

Technischer Support